MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI50 i=40 1.125"
Numer części 60592400
Cechy produktu
Opis techniczny | MODUŁ RED. ŚLIMAK. 1SI50 i=40 1.125" |
---|
Typ przekładni | SK 1SI50 |
---|---|
Shaft dimension output shaft | 1.125" |
Waga brutto | 4,15 kg |
---|
System jednostek | imperialne |
---|---|
Przełożenie | 40 |