MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI50 i=60 25H7
Numer części 60591600
Cechy produktu
Opis techniczny | MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI50 i=60 25H7 |
---|
Typ przekładni | SK 1SI50 |
---|---|
Shaft dimension output shaft | 25H7 |
Waga brutto | 4,15 kg |
---|
System jednostek | metryczne |
---|---|
Przełożenie | 60 |