MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI63 I= 30 1.4375"
Numer części 60692300
Cechy produktu
Opis techniczny | UNIWORM 1SI63 I= 30 1.4375 INCH |
---|
Typ przekładni | SK 1SI63 |
---|---|
Shaft dimension output shaft | 1.4375" |
Waga brutto | 7,80 kg |
---|
System jednostek | imperialne |
---|---|
Przełożenie | 30 |