MODUŁ REDUKTORA SLIMAK. 1SI63 i=60 25H7
Numer części 60691600
Cechy produktu
Opis techniczny | MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. 1SI63 i=60 25H7 |
---|
Typ przekładni | SK 1SI63 |
---|---|
Shaft dimension output shaft | 25H7 |
Waga brutto | 7,80 kg |
---|
System jednostek | metryczne |
---|---|
Przełożenie | 60 |