MODUŁ REDUKTORA ŚLIMAK. SK1SI63 i=20 25H7
Numer części 60691200
Cechy produktu
Opis techniczny | MODUŁ RED. ŚLIMAK. SK1SI63 i=20 25H7 |
---|
Waga brutto | 7,80 kg |
---|---|
Typ przekładni | SK 1SI63 |
Wymiar wału | 25H7 |
Ustawienie rezerwowego momentu hamowania (%) | metryczne |
---|---|
Przełożenie | 20 |