NORDAC BASE SK 180E-111-340-B
Numer części 275234357
Cechy produktu
Opis techniczny | INVERTER SK 180E-111-340-B |
---|
Wewnętrzny prostownik hamulca | No |
---|---|
Waga brutto | 2,20 kg |
Efficiency class | IE2 |
Zasilanie sieciowe | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Rodzaj napięcia sterującego | Wewnętrzny zasilacz 24V |
Protection class of drive electronics | IP55 |
Ventilation type | Features |
Czoper hamowania | Yes |
Dioda LED stanu | Yes |
Dostępne interfejsy diagnostyczne | RS232 / RS485 |
Zintegrowane połączenia magistrali | RS232, USS, ModBus, Interbus |
Magistrala systemowa | Brak separacji potencjałów |
wejścia cyfrowe | 3 |
Digital outputs | 2 |
Wejścia analogowe | 2 |
Wejścia analogowe / cyfrowe | 2 |
Wejście PTC | Yes |
Interfejs komunikacyjny enkodera | Bez |
długość | 221 mm |
---|---|
szerokość | 154 mm |
wysokość | 101 mm |
Prąd wyjściowy (RMS) | 3,10 A |
Prąd wyjściowy (FLA) | 2,80 A |
Min. częstotliwość impulsowania | 3 kHz |
Maks. częstotliwość impulsowania | 16 kHz |
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400,00 Hz |
Zmniejszenie | 1,10 kW |
Zmniejszenie | 2,00 HP |
Sprawność | > 95% |
Certyfikaty | Certyfikat UL, Oznakowanie CE, cUL, Oznakowanie EAC, RoHS |
---|---|
Spełniony standard EMC | EN 61800-3 |
Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) | Yes |
---|---|
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) | No |
4 zestawy parametrów | Yes |
Pomiar rezystancji stojana | Yes |
Regulator PI / PID | Regulator PI |
Funkcjonalność PLC | Yes |