NORDAC BASE SK 180E-250-340-B-C

Numer części 275234853


Cechy produktu

Opis techniczny INVERTER SK 180E-250-340-B-C

Interfejs enkodera Bez
wejścia cyfrowe 3
Cyfrowe wejścia / wyjścia 2
Digital outputs 2
Wejścia analogowe 2
Wejścia analogowe / cyfrowe 2
Wejście PTC Tak
Wewnętrzny prostownik hamulca Nie
Zintegrowane połączenia magistrali RS232, USS, ModBus, Interbus
Przemysłowy Ethernet Opcjonalnie
Dostępne interfejsy diagnostyczne RS232 / RS485

Waga brutto 2,20 kg

Zmniejszenie 0,25 kW
Zmniejszenie 0,33 HP
Zasilanie sieciowe 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Prąd wejściowy (RMS) - 1 faza 0,00 A
Prąd wejściowy (FLA) - 1 faza 0,00 A
Prąd wejściowy (RMS) - 3 fazy 2,00 A
Prąd wejściowy (FLA) - 3 fazy 2,00 A
Prąd wyjściowy (RMS) 1,20 A
Prąd wyjściowy (FLA) 1,10 A
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400,00 Hz
Klasa sprawności IE2
Stopień ochrony elektroniki napędowej IP66
Min. dopuszczalna temperatura otoczenia -25 °C
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia 50 °C
Maks. Dopuszczalna temperatura otoczenia przy S3-70% 10 min 50 °C
Min. Temperatura przechowywania i transportu -25 °C
Maksymalna temperatura przechowywania i transportu 60 °C
długość 221 mm
wysokość 101 mm
szerokość 154 mm

Certyfikaty Certyfikat UL, Oznakowanie CE, cUL, Oznakowanie EAC, RoHS
Spełniony standard EMC EN 61800-3

Rodzaj napięcia sterującego Wewnętrzne 24 V
Czoper hamowania Tak
Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) Tak
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) Nie
Funkcjonalność PLC Tak