NORDAC BASE SK 190E-151-323-B-BRI
Numer części 275237258
Cechy produktu
Opis techniczny | INVERTER SK 190E-151-323-B-BRI |
---|
Wewnętrzny prostownik hamulca | No |
---|---|
Efficiency class | IE2 |
Zasilanie sieciowe | 3~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
Rodzaj napięcia sterującego | Wewnętrzne 24 V |
Protection class of drive electronics | IP55 |
Ventilation type | Features |
Czoper hamowania | Yes |
Dioda LED stanu | Yes |
Dostępne interfejsy diagnostyczne | RS232 / RS485 |
Zintegrowane połączenia magistrali | ASI Interface |
Magistrala systemowa | Brak separacji potencjałów |
wejścia cyfrowe | 3 |
Cyfrowe wejścia / wyjścia | 2 |
Digital outputs | 2 |
Wejścia analogowe | 2 |
Wejścia analogowe / cyfrowe | 2 |
Wejście PTC | Yes |
Communication interface of the rotary encoder | Bez |
Waga brutto | 3,50 kg |
---|
długość | 254 mm |
---|---|
szerokość | 165 mm |
wysokość | 123 mm |
Prąd wyjściowy (RMS) | 7,00 A |
Min. częstotliwość impulsowania | 3 kHz |
Maks. częstotliwość impulsowania | 16 kHz |
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400,00 Hz |
Zmniejszenie | 1,50 kW |
Zmniejszenie | 2,00 HP |
Sprawność | > 95% |
Certyfikaty | Certyfikat UL, Oznakowanie CE, cUL, Oznakowanie EAC, RoHS |
---|---|
Spełniony standard EMC | EN 61800-3 |
Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) | Yes |
---|---|
4 zestawy parametrów | Yes |
Pomiar rezystancji stojana | Yes |
Regulator PI / PID | Regulator PI |
Funkcjonalność PLC | Yes |