NORDAC BASE SK 190E-250-112-O-C

Numer części 275235553


Cechy produktu

Opis techniczny INVERTER SK 190E-250-112-O-C

Wewnętrzny prostownik hamulca No
Efficiency class IE2
Zasilanie sieciowe 1~ 110 … 120 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz
Rodzaj napięcia sterującego Wewnętrzne 24 V
Protection class of drive electronics IP66
Ventilation type Features
Czoper hamowania No
Dioda LED stanu Yes
Dostępne interfejsy diagnostyczne RS232 / RS485
Zintegrowane połączenia magistrali ASI Interface
Magistrala systemowa Brak separacji potencjałów
wejścia cyfrowe 3
Cyfrowe wejścia / wyjścia 2
Digital outputs 2
Wejścia analogowe 2
Wejścia analogowe / cyfrowe 2
Wejście PTC Yes
Communication interface of the rotary encoder Bez

Waga brutto 2,20 kg

długość 221 mm
szerokość 154 mm
wysokość 101 mm
Prąd wyjściowy (RMS) 1,70 A
Prąd wyjściowy (FLA) 1,70 A
Min. częstotliwość impulsowania 3 kHz
Maks. częstotliwość impulsowania 16 kHz
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400,00 Hz
Zmniejszenie 0,25 kW
Zmniejszenie 0,33 HP
Sprawność > 95%

Certyfikaty Certyfikat UL, Oznakowanie CE, cUL, Oznakowanie EAC, RoHS
Spełniony standard EMC EN 61800-3

Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) Yes
4 zestawy parametrów Yes
Pomiar rezystancji stojana Yes
Regulator PI / PID Regulator PI
Funkcjonalność PLC Yes