NORDAC FLEX SK 200E-151-340-A

Numer części 275226308


Cechy produktu

Opis techniczny INVERTER SK 200E-151-340-A

Wewnętrzny prostownik hamulca No
Efficiency class IE2
Zasilanie sieciowe 3~ 380 … 500 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Rodzaj napięcia sterującego Wewnętrzne 24 V
Protection class of drive electronics IP55
Czoper hamowania Yes
Dioda LED stanu Yes
Verfügbare Diagnoseschnittstellen RS232 / RS485
Zintegrowane połączenia magistrali USS, RS232, ModBus
Magistrala systemowa Brak separacji potencjałów
wejścia cyfrowe 4
Digital outputs 2
Wejścia analogowe 2
Wejście PTC Yes
Communication interface of the rotary encoder HTL

Waga brutto 1,85 kg

długość 236 mm
szerokość 156 mm
wysokość 127 mm
Prąd wyjściowy (RMS) 4,00 A
Prąd wyjściowy (FLA) 3,60 A
Min. częstotliwość impulsowania 3 kHz
Maks. częstotliwość impulsowania 16 kHz
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400,00 Hz
Zmniejszenie 1,50 kW
Zmniejszenie 2,00 HP
Sprawność > 95%

Certyfikaty Certyfikat UL, Oznakowanie CE, cTick, Oznakowanie EAC, RoHS, Certyfikat CSA, RCM, UkrSEPRO, Certyfikat UKCA, Certyfikat EACex
Spełniony standard EMC EN 61800-3

Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) Yes
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) Yes
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON Yes
4 zestawy parametrów Yes
Pomiar rezystancji stojana Yes
Regulator PI / PID Regulator PI
Sterowanie hamulcem Yes
Funkcjonalność PLC Yes
Funkcja podnoszenia No
Tryb jazdy ewakuacyjnej No