NORDAC FLEX SK 210E-112-340-A-C
Numer części 275227814
Cechy produktu
Opis techniczny | INVERTER SK 210E-112-340-A-C |
---|
Wewnętrzny prostownik hamulca | Yes |
---|---|
Efficiency class | IE2 |
Zasilanie sieciowe | 3~ 380 … 500 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Rodzaj napięcia sterującego | Zewnętrzne zasilanie 24V |
Protection class of drive electronics | IP66 |
Czoper hamowania | Yes |
Dioda LED stanu | Yes |
Dostępne interfejsy diagnostyczne | RS232 / RS485 |
Zintegrowane połączenia magistrali | USS, RS232, ModBus |
Magistrala systemowa | Brak separacji potencjałów |
wejścia cyfrowe | 3 |
Digital outputs | 2 |
Wejścia analogowe | 2 |
Wejście PTC | Yes |
Communication interface of the rotary encoder | HTL |
Waga brutto | 13,90 kg |
---|
długość | 480 mm |
---|---|
szerokość | 305 mm |
wysokość | 160 mm |
Prąd wyjściowy (RMS) | 23,00 A |
Prąd wyjściowy (FLA) | 20,00 A |
Min. częstotliwość impulsowania | 3 kHz |
Maks. częstotliwość impulsowania | 16 kHz |
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400,00 Hz |
Zmniejszenie | 11,00 kW |
Zmniejszenie | 15,00 HP |
Sprawność | > 95% |
Certyfikaty | Certyfikat UL, Oznakowanie CE, cTick, Oznakowanie EAC, RoHS, Certyfikat CSA, RCM, UkrSEPRO, Certyfikat UKCA, Certyfikat EACex |
---|---|
Spełniony standard EMC | EN 61800-3 |
Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) | Yes |
---|---|
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) | Yes |
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON | Yes |
4 zestawy parametrów | Yes |
Pomiar rezystancji stojana | Yes |
Regulator PI / PID | Regulator PI |
Sterowanie hamulcem | Yes |
Funkcjonalność PLC | Yes |
Funkcja podnoszenia | Yes |
Tryb jazdy ewakuacyjnej | Yes |
Funkcje bezpieczeństwa | STO – Jeden kanał - PL e |