NORDAC PRO SK 500E-111-112-O
Numer części 275400110
Cechy produktu
| Opis techniczny | INVERTER SK 500E-111-112-O |
|---|
| Interfejs enkodera | HTL |
|---|---|
| wejścia cyfrowe | 5 |
| Wejścia analogowe / cyfrowe | 2 |
| Wyjścia analogowe / cyfrowe | 1 |
| Wyjście przekaźnikowe | 2 |
| Wejście PTC przez wejście cyfrowe | Tak |
| Wejście PTC | Nie |
| Dostępne interfejsy diagnostyczne | RS232 / RS485 |
| Waga brutto | 1,80 kg |
|---|
| Min. Rezystancja przyłączeniowa rezystora hamującego | 75 Ω |
|---|---|
| Zmniejszenie | 1,10 kW |
| Zmniejszenie | 2,00 HP |
| Zasilanie sieciowe | 1~ 110 … 120 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
| Prąd wejściowy (RMS) - 1 faza | 25,00 A |
| Prąd wejściowy (RMS) - 3 fazy | 25,00 A |
| Prąd wejściowy (FLA) - 3 fazy | 23,50 A |
| Prąd wyjściowy (RMS) | 5,30 A |
| Prąd wyjściowy (FLA) | 5,30 A |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400,00 Hz |
| Klasa sprawności | IE2 |
| Stopień ochrony elektroniki napędowej | IP20 |
| Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia | 40 °C |
| Min. Temperatura przechowywania i transportu | -20 °C |
| Maksymalna temperatura przechowywania i transportu | 60 °C |
| wysokość | 220 mm |
| szerokość | 74 mm |
| Głębokość | 153 mm |
| Certyfikaty | RoHS, cUL, cTick, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC |
|---|---|
| Spełniony standard EMC | EN 61800-3 |
| Rodzaj napięcia sterującego | Wewnętrzne 24 V |
|---|---|
| Czoper hamowania | Tak |
| Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) | Tak |
| Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) | Nie |
| Sterowanie pozycjonowaniem POSICON | Nie |
| Sterowanie hamulcem | Tak |
| Funkcjonalność PLC | Nie |