NORDAC PRO SK 500E-370-323-A

Numer części 275410037


Cechy produktu

Opis techniczny INVERTER SK 500E-370-323-A

Interfejs enkodera HTL
wejścia cyfrowe 5
Wejścia analogowe / cyfrowe 2
Wyjścia analogowe / cyfrowe 1
Wyjście przekaźnikowe 2
Wejście PTC przez wejście cyfrowe Tak
Wejście PTC Nie
Dostępne interfejsy diagnostyczne RS232 / RS485

Waga brutto 1,60 kg

Min. Rezystancja przyłączeniowa rezystora hamującego 190 Ω
Zmniejszenie 0,37 kW
Zmniejszenie 0,50 HP
Zasilanie sieciowe 1~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz, 3~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz
Prąd wejściowy (RMS) - 1 faza 4,80 A
Prąd wejściowy (FLA) - 1 faza 4,20 A
Prąd wejściowy (RMS) - 3 fazy 3,10 A
Prąd wejściowy (FLA) - 3 fazy 3,10 A
Prąd wyjściowy (RMS) 2,20 A
Prąd wyjściowy (FLA) 2,20 A
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400,00 Hz
Klasa sprawności IE2
Stopień ochrony elektroniki napędowej IP20
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia 40 °C
Min. Temperatura przechowywania i transportu -20 °C
Maksymalna temperatura przechowywania i transportu 60 °C
wysokość 220 mm
szerokość 74 mm
Głębokość 153 mm

Certyfikaty RoHS, cUL, cTick, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC
Spełniony standard EMC EN 61800-3

Rodzaj napięcia sterującego Wewnętrzne 24 V
Czoper hamowania Tak
Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) Tak
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) Nie
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON Nie
Sterowanie hamulcem Tak
Funkcjonalność PLC Nie