NORDAC PRO SK 500E-751-340-A
Numer części 275420750
Cechy produktu
Opis techniczny | INVERTER SK 500E-751-340-A |
---|
Efficiency class | IE2 |
---|---|
Zasilanie sieciowe | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Rodzaj napięcia sterującego | Wewnętrzny zasilacz 24V |
Protection class of drive electronics | IP20 |
Czoper hamowania | Yes |
Dioda LED stanu | Yes |
Dostępne interfejsy diagnostyczne | RS232 / RS485 |
Magistrala systemowa | Bez |
wejścia cyfrowe | 5 |
Wejścia analogowe / cyfrowe | 2 |
Wyjścia analogowe / cyfrowe | 1 |
Wyjście przekaźnikowe | 2 |
Wejście PTC przez wejście cyfrowe | Tak |
Wejście PTC | No |
Communication interface of the rotary encoder | HTL |
Waga brutto | 3,00 kg |
---|
Depth | 181 mm |
---|---|
szerokość | 98 mm |
wysokość | 320 mm |
Prąd wyjściowy (RMS) | 16,00 A |
Prąd wyjściowy (FLA) | 14,00 A |
Min. częstotliwość impulsowania | 3 kHz |
Maks. częstotliwość impulsowania | 16 kHz |
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400,00 Hz |
Zmniejszenie | 7,50 kW |
Zmniejszenie | 10,00 HP |
Sprawność | > 95% |
Certyfikaty | RoHS, cUL, cTick, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC |
---|---|
Spełniony standard EMC | EN 61800-3 |
Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) | Yes |
---|---|
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) | No |
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON | No |
4 zestawy parametrów | Yes |
Pomiar rezystancji stojana | Yes |
Regulator PI / PID | Regulator PID |
Sterowanie hamulcem | Yes |
Funkcjonalność PLC | No |
Funkcja podnoszenia | Yes |
Tryb jazdy ewakuacyjnej | No |