NORDAC PRO SK 500P-370-340-A
Numer części 275290304
Cechy produktu
Opis techniczny | INVERTER SK 500P-370-340-A |
---|
Interfejs enkodera | HTL, CANopen |
---|---|
wejścia cyfrowe | 5 |
Wejścia analogowe / cyfrowe | 2 |
Wyjścia analogowe / cyfrowe | 1 |
Wyjście przekaźnikowe | 2 |
Wejście PTC przez wejście cyfrowe | Tak |
Wejście PTC | Nie |
Zintegrowane połączenia magistrali | CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus |
Przemysłowy Ethernet | Nie |
Dostępne interfejsy diagnostyczne | RJ12 |
Waga brutto | 1,20 kg |
---|
Min. Rezystancja przyłączeniowa rezystora hamującego | 390 Ω |
---|---|
Zmniejszenie | 0,37 kW |
Zmniejszenie | 0,50 HP |
Zasilanie sieciowe | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Prąd wejściowy (RMS) - 1 faza | 0,00 A |
Prąd wejściowy (FLA) - 1 faza | 0,00 A |
Prąd wejściowy (RMS) - 3 fazy | 1,30 A |
Prąd wejściowy (FLA) - 3 fazy | 1,20 A |
Prąd wyjściowy (RMS) | 1,30 A |
Prąd wyjściowy (FLA) | 1,20 A |
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400,00 Hz |
Klasa sprawności | IE2 |
Stopień ochrony elektroniki napędowej | IP20 |
Min. dopuszczalna temperatura otoczenia | -10 °C |
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia | 40 °C |
Maks. Dopuszczalna temperatura otoczenia przy S3-70% 10 min | 50 °C |
Min. Temperatura przechowywania i transportu | -20 °C |
Maksymalna temperatura przechowywania i transportu | 60 °C |
wysokość | 200 mm |
szerokość | 66 mm |
Głębokość | 141 mm |
Certyfikaty | RoHS, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC, Certyfikat CSA, RCM, UkrSEPRO, Certyfikat UKCA |
---|---|
Spełniony standard EMC | EN 61800-3 |
Funkcje bezpieczeństwa | Bez |
---|---|
Rodzaj napięcia sterującego | Wewnętrzne 24 V |
Czoper hamowania | Tak |
Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) | Tak |
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) | Tak |
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON | Tak |
Sterowanie hamulcem | Tak |
Funkcjonalność PLC | Tak |