NORDAC PRO SK 510E-151-340-A

Numer części 275720150


Cechy produktu

Opis techniczny INVERTER SK 510E-151-340-A

Waga brutto 1,80 kg
Efficiency class IE2
Zasilanie sieciowe 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Protection class of drive electronics IP20
Czoper hamowania Yes
Dioda LED stanu Yes
Dostępne interfejsy diagnostyczne RS232 / RS485
Magistrala systemowa Bez
wejścia cyfrowe 5
Wejścia analogowe / cyfrowe 2
Wyjścia analogowe / cyfrowe 1
Wyjście przekaźnikowe 2
Wejście PTC przez wejście cyfrowe Tak
Wejście PTC No
Interfejs komunikacyjny enkodera HTL

Depth 153 mm
szerokość 74 mm
wysokość 260 mm
Prąd wyjściowy (RMS) 4,00 A
Prąd wyjściowy (FLA) 3,60 A
Min. częstotliwość impulsowania 3 kHz
Maks. częstotliwość impulsowania 16 kHz
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400,00 Hz
Zmniejszenie 1,50 kW
Zmniejszenie 2,00 HP
Sprawność > 95%

Certyfikaty RoHS, cUL, cTick, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC
Spełniony standard EMC EN 61800-3

Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) Yes
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) No
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON No
4 zestawy parametrów Yes
Pomiar rezystancji stojana Yes
Regulator PI / PID Regulator PID
Sterowanie hamulcem Yes
Funkcjonalność PLC No
Funkcja podnoszenia Yes
Tryb jazdy ewakuacyjnej No
Funkcje bezpieczeństwa STO – Jeden kanał - PL e, SS1-T - PL c