NORDAC PRO SK 510E-751-340-A

Numer części 275720750


Cechy produktu

Opis techniczny INVERTER SK 510E-751-340-A

Efficiency class IE2
Zasilanie sieciowe 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Protection class of drive electronics IP20
Czoper hamowania Yes
Dioda LED stanu Yes
Dostępne interfejsy diagnostyczne RS232 / RS485
Magistrala systemowa Bez
wejścia cyfrowe 5
Wejścia analogowe / cyfrowe 2
Wyjścia analogowe / cyfrowe 1
Wyjście przekaźnikowe 2
Wejście PTC przez wejście cyfrowe Tak
Wejście PTC No
Communication interface of the rotary encoder HTL

Waga brutto 3,10 kg

Depth 181 mm
szerokość 98 mm
wysokość 320 mm
Prąd wyjściowy (RMS) 16,00 A
Prąd wyjściowy (FLA) 14,00 A
Min. częstotliwość impulsowania 3 kHz
Maks. częstotliwość impulsowania 16 kHz
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400,00 Hz
Zmniejszenie 7,50 kW
Zmniejszenie 10,00 HP
Sprawność > 95%

Certyfikaty RoHS, cUL, cTick, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC
Spełniony standard EMC EN 61800-3

Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) Yes
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) No
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON No
4 zestawy parametrów Yes
Pomiar rezystancji stojana Yes
Regulator PI / PID Regulator PID
Sterowanie hamulcem Yes
Funkcjonalność PLC No
Funkcja podnoszenia Yes
Tryb jazdy ewakuacyjnej No
Funkcje bezpieczeństwa STO – Jeden kanał - PL e, SS1-T - PL c