NORDAC PRO SK 520E-301-340-A
Numer części 275520300
Cechy produktu
| Opis techniczny | INVERTER SK 520E-301-340-A |
|---|
| wejścia cyfrowe | 7 |
|---|---|
| Wejścia analogowe / cyfrowe | 2 |
| Wyjścia analogowe / cyfrowe | 1 |
| Wyjście przekaźnikowe | 2 |
| Wejście PTC przez wejście cyfrowe | Tak |
| Wejście PTC | Nie |
| Dostępne interfejsy diagnostyczne | RS232 / RS485 |
| Waga brutto | 2,70 kg |
|---|
| Min. Rezystancja przyłączeniowa rezystora hamującego | 91 Ω |
|---|---|
| Zmniejszenie | 3,00 kW |
| Zmniejszenie | 4,00 HP |
| Zasilanie sieciowe | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
| Prąd wejściowy (RMS) - 1 faza | 0,00 A |
| Prąd wejściowy (FLA) - 1 faza | 0,00 A |
| Prąd wejściowy (RMS) - 3 fazy | 10,50 A |
| Prąd wejściowy (FLA) - 3 fazy | 9,70 A |
| Prąd wyjściowy (RMS) | 7,50 A |
| Prąd wyjściowy (FLA) | 6,70 A |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400,00 Hz |
| Klasa sprawności | IE2 |
| Stopień ochrony elektroniki napędowej | IP20 |
| Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia | 40 °C |
| Min. Temperatura przechowywania i transportu | -20 °C |
| Maksymalna temperatura przechowywania i transportu | 60 °C |
| wysokość | 275 mm |
| szerokość | 98 mm |
| Głębokość | 181 mm |
| Certyfikaty | cUL, cTick, RoHS, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC |
|---|---|
| Spełniony standard EMC | EN 61800-3 |
| Czoper hamowania | Tak |
|---|---|
| Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) | Tak |
| Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) | Tak |
| Sterowanie pozycjonowaniem POSICON | Nie |
| Sterowanie hamulcem | Tak |
| Funkcjonalność PLC | Tak |