NORDAC PRO SK 520E-401-340-A-CP

Numer części 275550400


Cechy produktu

Opis techniczny INVERTER SK 520E-401-340-A-CP

Efficiency class IE2
Zasilanie sieciowe 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Protection class of drive electronics IP20
Czoper hamowania Yes
Dioda LED stanu Yes
Dostępne interfejsy diagnostyczne RS232 / RS485
Magistrala systemowa Zasilanie odseparowane
wejścia cyfrowe 7
Wejścia analogowe / cyfrowe 2
Wyjścia analogowe / cyfrowe 1
Wyjście przekaźnikowe 2
Wejście PTC przez wejście cyfrowe Tak
Wejście PTC No

Waga brutto 2,70 kg

Depth 181 mm
szerokość 98 mm
wysokość 275 mm
Prąd wyjściowy (RMS) 9,50 A
Prąd wyjściowy (FLA) 8,50 A
Min. częstotliwość impulsowania 3 kHz
Maks. częstotliwość impulsowania 16 kHz
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400,00 Hz
Zmniejszenie 4,00 kW
Zmniejszenie 5,00 HP
Sprawność > 95%

Certyfikaty RoHS, cUL, cTick, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC
Spełniony standard EMC EN 61800-3

Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) Yes
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) Yes
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON No
4 zestawy parametrów Yes
Pomiar rezystancji stojana Yes
Regulator PI / PID Regulator PID
Sterowanie hamulcem Yes
Funkcjonalność PLC Yes
Funkcja podnoszenia Yes
Tryb jazdy ewakuacyjnej No