NORDAC PRO SK 530P-151-340-A

Numer części 275293308


Cechy produktu

Opis techniczny INVERTER SK 530P-151-340-A

Efficiency class IE2
Zasilanie sieciowe 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Rodzaj napięcia sterującego Wewnętrzne 24 V, Zewnętrzne 24 V
Protection class of drive electronics IP20
Ventilation type Features
Czoper hamowania Yes
Dioda LED stanu Yes
Dostępne interfejsy diagnostyczne USB-C, RJ12
Zintegrowane połączenia magistrali CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus
Magistrala systemowa Zasilanie odseparowane
wejścia cyfrowe 6
Digital outputs 2
Wejścia analogowe / cyfrowe 2
Wyjścia analogowe / cyfrowe 1
Wyjście przekaźnikowe 2
Wejście PTC przez wejście cyfrowe Nie
Wejście PTC Yes
Communication interface of the rotary encoder HTL, CANopen, TTL

Waga brutto 1,60 kg

Depth 141 mm
szerokość 66 mm
wysokość 240 mm
Prąd wyjściowy (RMS) 4,00 A
Prąd wyjściowy (FLA) 3,70 A
Min. częstotliwość impulsowania 4 kHz
Maks. częstotliwość impulsowania 16 kHz
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400,00 Hz
Zmniejszenie 1,50 kW
Zmniejszenie 2,00 HP
Sprawność > 95%

Certyfikaty RoHS, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC, Certyfikat CSA, RCM, UkrSEPRO, Certyfikat UKCA
Spełniony standard EMC EN 61800-3

Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) Yes
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) Yes
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON Yes
4 zestawy parametrów Yes
Pomiar rezystancji stojana Yes
Regulator PI / PID Regulator PID
Sterowanie hamulcem Yes
Funkcjonalność PLC Yes
Funkcja podnoszenia Yes
Tryb jazdy ewakuacyjnej No
Funkcje bezpieczeństwa Bez