NORDAC PRO SK 550P-550-123-A
Numer części 275295105
Cechy produktu
Opis techniczny | INVERTER SK 550P-550-123-A |
---|
Efficiency class | IE2 |
---|---|
Zasilanie sieciowe | 1~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
Rodzaj napięcia sterującego | Wewnętrzne 24 V, Zewnętrzne 24 V |
Protection class of drive electronics | IP20 |
Ventilation type | Features |
Czoper hamowania | Yes |
Dioda LED stanu | Yes |
Dostępne interfejsy diagnostyczne | USB-C, RJ12 |
Zintegrowane połączenia magistrali | CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus, EtherCat, Ethernet / IP, Powerlink, Profinet IO |
Magistrala systemowa | Zasilanie odseparowane |
wejścia cyfrowe | 6 |
Digital outputs | 2 |
Wejścia analogowe / cyfrowe | 2 |
Wyjścia analogowe / cyfrowe | 1 |
Wyjście przekaźnikowe | 2 |
Wejście PTC przez wejście cyfrowe | Nie |
Wejście PTC | Yes |
Communication interface of the rotary encoder | HTL, CANopen, TTL |
Waga brutto | 1,20 kg |
---|
Depth | 141 mm |
---|---|
szerokość | 66 mm |
wysokość | 200 mm |
Prąd wyjściowy (RMS) | 3,20 A |
Prąd wyjściowy (FLA) | 3,10 A |
Min. częstotliwość impulsowania | 4 kHz |
Maks. częstotliwość impulsowania | 16 kHz |
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400,00 Hz |
Zmniejszenie | 0,55 kW |
Zmniejszenie | 0,75 HP |
Sprawność | > 95% |
Certyfikaty | RoHS, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC, Certyfikat CSA, RCM, UkrSEPRO, Certyfikat UKCA |
---|---|
Spełniony standard EMC | EN 61800-3 |
Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) | Yes |
---|---|
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) | Yes |
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON | Yes |
4 zestawy parametrów | Yes |
Pomiar rezystancji stojana | Yes |
Regulator PI / PID | Regulator PID |
Sterowanie hamulcem | Yes |
Funkcjonalność PLC | Yes |
Funkcja podnoszenia | Yes |
Tryb jazdy ewakuacyjnej | No |