NORDAC START SK 175E-301-340-B-ASI
Numer części 275229360
Cechy produktu
| Opis techniczny | STARTER SK 175E-301-340-B-ASI |
|---|
| wejścia cyfrowe | 2 |
|---|---|
| Cyfrowe wejścia / wyjścia | 2 |
| Wejście PTC | Tak |
| Wewnętrzny prostownik hamulca | Tak |
| Zintegrowane połączenia magistrali | Interfejs AS-i |
| Dostępne interfejsy diagnostyczne | RS232 / RS485 |
| Waga brutto | 2,10 kg |
|---|
| Zmniejszenie | 3,00 kW |
|---|---|
| Zmniejszenie | 4,00 HP |
| Zasilanie sieciowe | 3~ 200 … 500 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
| Prąd wejściowy (RMS) - 3 fazy | 7,50 A |
| Prąd wyjściowy (RMS) | 7,50 A |
| Stopień ochrony elektroniki napędowej | IP55 |
| Min. dopuszczalna temperatura otoczenia | -25 °C |
| Maks. Dopuszczalna temperatura otoczenia przy S3-70% 10 min | 60 °C |
| Min. Temperatura przechowywania i transportu | -25 °C |
| Maksymalna temperatura przechowywania i transportu | 60 °C |
| długość | 221 mm |
| wysokość | 101 mm |
| szerokość | 154 mm |
| Rodzaj napięcia sterującego | Zewnętrzne 24 V |
|---|---|
| Sterowanie hamulcem | Tak |