NORDAC START SK 175E-751-340-B-PBR
Numer części 275233363
Cechy produktu
Opis techniczny | STARTER SK 175E-751-340-B-PBR |
---|
Wewnętrzny prostownik hamulca | Yes |
---|---|
Zasilanie sieciowe | 3~ 200 … 500 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
Rodzaj napięcia sterującego | Zewnętrzne 24 V |
Protection class of drive electronics | IP55 |
Dioda LED stanu | Yes |
Dostępne interfejsy diagnostyczne | RS232 / RS485 |
Zintegrowane połączenia magistrali | Profibus DP |
wejścia cyfrowe | 2 |
Cyfrowe wejścia / wyjścia | 2 |
Wejście PTC | Yes |
Waga brutto | 2,10 kg |
---|
długość | 221 mm |
---|---|
szerokość | 154 mm |
wysokość | 101 mm |
Prąd wyjściowy (RMS) | 16,00 A |
Zmniejszenie | 7,50 kW |
Zmniejszenie | 10,00 HP |
Sprawność | > 98% |
4 zestawy parametrów | No |
---|---|
Sterowanie hamulcem | Yes |