Informizely customer feedback surveys
Skip to main content
NORD Drivesystems
Poland | PL
Kontakt
Lokalizacje
Kontakt
Blog
Zaloguj się
Koszyk
Koszyk
Obecnie w koszyku nie ma produktów
×
Produkty
back
Produkty
Pulpit myNORD
Wyszukiwarka produktów
Modele 3D
Identyfikacja części zamiennych
Motoreduktory
back
Motoreduktory
DuoDrive
Motoreduktory walcowe
Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim
Motoreduktory walcowo-stożkowe
Motoreduktory walcowo-ślimakowe
Wariatory
Przekładnie przemysłowe
back
Przekładnie przemysłowe
MAXXDRIVE® walcowo-stożkowe przekładnie przemysłowe
Przekładnie przemysłowe walcowe MAXXDRIVE®
Silniki
back
Silniki
Silniki asynchroniczne
Silniki synchroniczne
Silniki z ochroną przeciwwybuchową
Elektronika napędowa
back
Elektronika napędowa
Przetwornice częstotliwości
Sterowanie zdecentralizowane
Dodatkowe tematy
back
Dodatkowe tematy
Napędy nierdzewne
ATEX - silniki przeciwwybuchowe
Uregulowania Krajowe
Elastyczny dostawca systemów
back
Elastyczny dostawca systemów
Zestawy produktów
LogiDrive
Rozwiązania
back
Rozwiązania
Pulpit myNORD
Wyszukiwarka produktów
Modele 3D
Identyfikacja części zamiennych
Intralogistyka i lotniska
back
Intralogistyka i lotniska
Centra dystrybucji paczek
Lotniska
Magazyny
Żywność i napoje
back
Żywność i napoje
Żywność
Napoje
Mięso i drób
Mleko
Pieczywo
Owoce morza
Transport materiałów sypkich
back
Transport materiałów sypkich
Minerały i cement
Zboże
Dodatkowe branże
back
Dodatkowe branże
Dźwigi
Huty
Pakowanie
Serwis i Usługi
back
Serwis i Usługi
Pulpit myNORD
Modele 3D
Identyfikacja części zamiennych
Serwis awaryjny 24/7
FAQs
Identyfikacja dokumentacji
Planowanie i konsultacje
back
Planowanie i konsultacje
Konstrukcja i inżynieria
Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i TCO
Monitorowanie warunków
Umowy indywidualne umowy
Cyfrowy proces zamawiania
Serwis i usługi posprzedażowe
back
Serwis i usługi posprzedażowe
Uruchomienie
Konserwacja
Części zamienne
Modernizacja i rozbudowa
Usługi cyfrowe i samoobsługa
Serwis awaryjny 24/7
Usługa NORD ECO
Najczęściej zadawane pytania
Dokumenty
back
Dokumenty
Ulotki
Katalogi
Instrukcje
Listy części zamiennych
Certyfikaty
Formularze
Oprogramowanie
back
Oprogramowanie
NORDCON
NORDAC Options
EPLAN Makros
TIA Portal
Sistema
S7 Modules
Overview Tools
Praca
back
Praca
Praca w NORD
back
Praca w NORD
Oferty pracy
Praktyka zawodowa
Współpraca ze szkolnictwem
Prace licencjackie i magisterskie
Szkolenia i rozwój
Wyślij CV
Targi pracy
Formularz zgłoszeniowy
Grupa NORD
back
Grupa NORD
Grupa NORD Drivesystems
back
Grupa NORD Drivesystems
Partner w zakresie systemów napędowych
Zrównoważony rozwój (CSR)
Globalny partner i producent
Jakość i Serwis
Historia
NORD w Polsce
back
NORD w Polsce
Lokalizacje
back
Lokalizacje
Zakrzów
Nowa Sól
Wiechlice
back
Wiechlice
Dziennik rozbudowy
Bydgoszcz
Tychy
Przestawiciele regionalni
Akademia NORD
back
Akademia NORD
Informacje
Zaplecze szkoleniowe
Szkolenia indywidualne
Szkolenia otwarte
Szkolenia online
Materiały wideo
Baza wiedzy o napedach
back
Baza wiedzy o napedach
Koła zębate
Przekładnie_zębate
Reduktory
Serwis
back
Serwis
Zgloszenie serwisowe
Czesci zamienne
Partnerzy serwisowi
FAQ
Uslugi
Serwis
Wsparcie techniczne
back
Wsparcie techniczne
FAQ
Funkcjonalność PLC
Oszczędności napędowe
GRIPMAXX
Filmy instruktażowe
Napedzane urzadzenia
back
Napedzane urzadzenia
Rodzaje maszyn
25-lecie NORD w Polsce
Dostawy
Najnowsze wiadomości
back
Najnowsze wiadomości
Aktualności
Blog
Newsletter
Imprezy targowe
Kwestie prawne
back
Kwestie prawne
Regulamin
Warunki korzystania
myNORD
back
myNORD
Pulpit myNORD
Mój profil
Moje projekty
Wybór produktów
back
Wybór produktów
Dobór wg. Parametrów
Dobór wg. Typu
Sklep z częściami
back
Sklep z częściami
Identyfikacja części
Szybkie wyszukiwanie
Katalog części - Reduktory
Katalog części - Silniki
Katalog części - Elektronika napędowa
Projekty i zamówienia
back
Projekty i zamówienia
Lista projektów
Śledzenie zamówień
Obsługa posprzedażna
back
Obsługa posprzedażna
Wyszukiwarka części zamiennych
Identyfikacja dokumentacji
Search
Search
Poland | PL
0
Koszyk
0,00 €
Zaloguj się
Home
Reduktory
Przekładnia ślimakowa
Wyposażenie
Ramiona reakcyjne
RAMIĘ REAKCYJNE 130MM 1SI40
RAMIĘ REAKCYJNE 130MM 1SI40
Numer części 60493900
pokaż (przewiń do) opis i szczegóły
Ilość
Loading...
Dodaj do koszyka
Loading...
Dodaj do zapisanych części
Cechy produktu
Opis techniczny
RAMIĘ REAKCYJNE ‘D’ 1SI40 130mm zestaw
dane podstawowe
Waga brutto
0,35 kg
×
Brak dostępu
Nie masz uprawnień do przeglądania tej sekcji.
Kraje/Regiony
×
Angola
EN
PT
Argentina
EN
ES
Australia
EN
Austria
DE
EN
Bahrain
EN
Belgium
NL
DE
FR
EN
Brazil
PT
EN
Burkina Faso
FR
EN
Cameroon
FR
EN
Canada
US
FR
Chile
ES
EN
China
CN
EN
Colombia
ES
EN
Costa Rica
EN
ES
Croatia
EN
DE
Denmark
DK
EN
DE
Ecuador
ES
EN
Egypt
EN
Estonia
EN
RU
Finland
FI
EN
France
FR
EN
DE
Germany
DE
EN
Greece
EN
Hungary
HU
EN
DE
India
EN
Indonesia
EN
Ireland
EN
Israel
EN
Italy
IT
EN
DE
Japan
EN
JP
Jordan
EN
Kazakhstan
EN
RU
Kenya
EN
Kuwait
EN
Latvia
EN
RU
Lebanon
EN
FR
Liberia
EN
Lithuania
EN
RU
Malaysia
EN
Mexico
ES
EN
Morocco
FR
EN
Netherlands
NL
DE
EN
Nigeria
EN
Norway
NO
EN
Oman
EN
Pakistan
EN
Panama
EN
ES
Peru
ES
EN
Philippines
EN
Poland
PL
EN
DE
Portugal
PT
EN
Qatar
EN
Romania
EN
Saudi Arabia
EN
Senegal
FR
EN
Singapore
EN
Slovakia
SK
EN
DE
CZ
Slovenia
EN
DE
South Africa
EN
South Korea
KO
EN
Spain
ES
EN
Sweden
SE
EN
Switzerland
DE
EN
FR
IT
Syria
EN
Thailand
EN
Togo
FR
EN
Tunisia
EN
FR
Turkey
TR
EN
Uganda
EN
Ukraine
UA
EN
RU
United Arab Emirates
EN
United Kingdom
EN
DE
United States
US
ES
Venezuela
ES
EN
Vietnam
EN
VI
Česká republika
CZ
EN
DE