Rezystor hamowania SK BR2-12/1500-C
Numer części 278282015
Cechy produktu
Opis techniczny | Rezystor ham. SK BR2-12/1500-C |
---|
Assembly of braking resistor | Wall-mounted |
---|---|
Braking resistor type | Chassis braking resistor |
Waga brutto | 4,50 kg |
---|
odporność | 12 Ω |
---|---|
Max. Energy consumption | 54,0 kWs |
Max. nominal power | 1,500 kW |
wysokość | 120 mm |
szerokość | 185 mm |
Depth | 575 mm |
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, RoHS, cUL |
---|
Monitorowanie temperatury rezystora hamowania | Tak |
---|