Rezystor hamowania SK BR4-220/200
Numer części 275991220
Cechy produktu
Opis techniczny | Rezystor ham. SK BR4-220/200 |
---|
Assembly of braking resistor | Features |
---|---|
Braking resistor type | Features |
Waga brutto | 0,60 kg |
---|
odporność | 220 Ω |
---|---|
Max. Energy consumption | 4,4 kWs |
Max. nominal power | 0,200 kW |
Monitorowanie temperatury rezystora hamowania | Nie |
---|