Rezystor hamowania SK BR4-400/100
Numer części 275991210
Cechy produktu
Opis techniczny | Rezystor ham. SK BR4-400/100 |
---|
Assembly of braking resistor | Features |
---|---|
Braking resistor type | Features |
Waga brutto | 0,36 kg |
---|
odporność | 400 Ω |
---|---|
Max. Energy consumption | 2,2 kWs |
Max. nominal power | 0,100 kW |
Monitorowanie temperatury rezystora hamowania | Nie |
---|