Rezystor hamowania SK BR4-60/600
Numer części 275991260
Cechy produktu
Opis techniczny | Rezystor ham. SK BR4-60/600 |
---|
Assembly of braking resistor | Features |
---|---|
Braking resistor type | Features |
Waga brutto | 2,10 kg |
---|
odporność | 60 Ω |
---|---|
Max. Energy consumption | 9,0 kWs |
Max. nominal power | 0,600 kW |
Monitorowanie temperatury rezystora hamowania | Nie |
---|