Rezystor hamowania SK BRE4-2-200-200
Numer części 275273108
Cechy produktu
Opis techniczny | REZYSTOR HAM. SK BRE4-2-200-200 |
---|
Assembly of braking resistor | Directly mounted |
---|---|
Braking resistor type | External braking resistor |
Waga brutto | 1,20 kg |
---|
odporność | 200 Ω |
---|---|
Max. Energy consumption | 4,4 kWs |
Depth | 61 mm |
szerokość | 255 mm |
wysokość | 178 mm |
Max. nominal power | 0,200 kW |
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, RoHS, cUL |
---|
Monitorowanie temperatury rezystora hamowania | Nie |
---|