Rezystor hamowania SK BRE4-3-050-450
Numer części 275273201
Cechy produktu
Opis techniczny | REZYSTOR HAM. SK BRE4-3-050-450 |
---|
Assembly of braking resistor | Features |
---|---|
Braking resistor type | Features |
Waga brutto | 3,30 kg |
odporność | 50 Ω |
---|---|
Max. Energy consumption | 3,0 kWs |
Depth | 235 mm |
szerokość | 355 mm |
wysokość | 260 mm |
Maksymalna moc znamionowa (KM) | 0,450 kW |
Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, RoHS, cUL |
---|
Monitorowanie temperatury rezystora hamowania | Nie |
---|