SimpleSetpointBox SK SSX-3A
Numer części 275281513
SimpleSetpointBox SK SSX-3A to kompaktowy panel obsługi przeznaczony do bezpośredniego podłączenia do przetwornicy częstotliwości za pomocą stałego okablowania. Może być stosowany zarówno w wersji przenośnej, jak i jako urządzenie stacjonarne. SimpleSetpointBox służy do parametryzacji i sterowania podłączoną przetwornicą częstotliwości.
Cechy produktu
| Opis techniczny | Panel SK SSX-3A |
|---|
| Waga brutto | 0,30 kg |
|---|
| Min. dopuszczalna temperatura otoczenia | 0,00 °C |
|---|---|
| Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia | 40,00 °C |