Wewnętrzny moduł wejść - wyjść SK TU4-IOE-C
Numer części 275281156
Cechy produktu
Opis techniczny | Panel SK TU4-IOE-C |
---|
Waga brutto | 0,40 kg |
---|---|
Zintegrowane połączenia magistrali | Bez |
Magistrala systemowa | Zasilanie odseparowane |
wejścia cyfrowe | 4 |
Digital outputs | 2 |
Wejścia analogowe | 2 |
Wyjścia analogowe | 1 |
Interfejs komunikacyjny enkodera | Bez |