Zestaw do montażu naściennego zewnętrznych modułów rozszerzeń SK TIE4-WMK-1-K
Numer części 275274004
Cechy produktu
Opis techniczny | UCHWYT NAŚC. SK TIE4-WMK-1-K WIEL. 1 i 2 |
---|
Ventilation type | Features |
---|
Waga brutto | 0,20 kg |
---|
długość | 205 mm |
---|---|
szerokość | 95 mm |
wysokość | 5 mm |