Zestaw do montażu naściennego zewnętrznych modułów rozszerzeń SK TIE4-WMK-2-K
Numer części 275274015
Cechy produktu
Opis techniczny | ASSSEMBLY KIT WALL SK TIE4-WMK-2-K |
---|
Ventilation type | Features |
---|
Waga brutto | 0,20 kg |
---|
długość | 235 mm |
---|---|
szerokość | 105 mm |
wysokość | 5 mm |