80 L/4 - IEC B3 - 230/400V
Materialnummer 33510135
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 80 L/4 P732 B3 230/400 2/I FDB10 |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 80 |
Wirkungsgradklasse | IE1 |
Motorbremse | Mit Bremse |
Bremsmotor | Ja |
Schutzart der Bremse | IP55 |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B3 |
Bremsmoment | 10 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,74 |
IA / IN 1 | 3,5 |
Motornennspannung (V) | 230/400 |
ETA 50% Last Nennspannung | 74,7 |
ETA 75% Last Nennspannung | 76,3 |
ETA 100% Last Nennspannung | 75,5 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 0,75 kW |
Motordrehzahl | 1.375 r/min |
Bruttogewicht | 12,00 kg |
---|