Det finns inga varor i din varukorg just nu.
NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovativa drivtekniska lösningar
NORD har 51 filialer i 36 länder och ytterligare återförsäljare i över 50 länder. De erbjuder konsultering på plats, monteringscenter, teknist stöd och kundtjänst.
Besök oss: Elmia Automation 2024
14 till 17 maj 2024Jönköping, SverigeHall D, Monter D05:60
Hitta och beställ reservdelar enkelt online
Den nya DuoDrive
Ett revolutionerande integrerat växelenhet / motorkoncept: Två blir en.
DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON
Innovativt, kompatibelt, framtidssäkert: Produktnyheter om mekaniska och elektriska drivtekniska lösningar är från NORD DRIVESYSTEMS.
Frekvensomvandlare NORDAC PRO
IE5+ motor
LogiDrive
Vi är en systemleverantör av innovativa drivlösningar med kompetens inom över 100 branscher som tillhandahåller flexibel service av högsta kvalitet. NORD har sin verksamhet i 36 länder med 48 egna dotterbolag och externa distributionspartner i över 50 länder. Dessa erbjuder rådgivning, monteringsverkstäder, teknisk support och kundtjänst på plats.
Med NORD ECO service, hjälper specialisterna på drivsystem från Bargteheide sina kunder att arbeta miljövänligare. Mätningar och analyser uppdagar var sparpotential finns och därmed den effektivaste tekniska lösningen för respektive applikation.
Online-erbjudandet i ny språkversion
NORD har representation med produktions-, försäljnings- och servicefaciliteter i över 80 länder. I år firar NORD:s filial i Nederländerna sitt 40-årsjubileum.
Välj en produktgrupp och gör en ny konfiguration. myNORD-portalen ger snabb och praktisk hjälp i det dagliga arbetet. Den förenklar våra gemensamma affärsprocesser.
Vid NORDS huvudkontor i Upplands Väsby finns vårt servicecenter med möjlighet att bygga och leverera ett stort utbud av växelmotorer för snabb leverans. Vårt kompetenta team finns alltid tillgängliga för att ge dig bästa möjliga service.
Vi kan garantera god service över hela världen tack vare vårt globalt organiserade servicenätverk. I servicen ingår en okomplicerad hantering av reparationer, ersättningsleveranser och arbete på plats i landet där dina kunder befinner sig. Din lokala kontaktperson hjälper dig även med den service du behöver i användarlandet.
Hall D, Monter D05:60
Besök oss på Elmia Automation 2024. Vi ser fram emot att träffa dig!
Hall B1, Booth 117
Pavillon B2, Booth 58
Booth F66
hall 1, booth E45-A