Bremswiderstand SK BR2-22/2200-C
Materialnummer 278282220
Produktattribute
Technische Beschreibung | BREMSWIDERSTAND SK BR2-22/2200-C |
---|
Art des Bremswiderstandes | Chassis-Bremswiderstand |
---|---|
Montageart des Bremswiderstandes | Wandmontiert |
Min. zulässige Umgebungstemperatur | -30 °C |
---|---|
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei S3-70% 10min | 50 °C |
Max. Energieaufnahme | 79,2 kWs |
Max. Nennleistung | 2,200 kW |
Höhe | 120 mm |
Breite | 275 mm |
Tiefe | 475 mm |
Bruttogewicht | 2,17 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung, RoHS, cURus-Zertifizierung |
---|
Temperaturüberwachung des Bremswiderstandes | Ja |
---|