Drossel Netz SK CI1-480/160-C
Materialnummer 276993160
Produktattribute
Technische Beschreibung | NETZDROSSEL SK CI1-480/160-C |
---|
Min. zulässige Umgebungstemperatur | -10,00 °C |
---|---|
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 50,00 °C |
Bruttogewicht | 27,00 kg |
---|
Materialnummer 276993160
Technische Beschreibung | NETZDROSSEL SK CI1-480/160-C |
---|
Min. zulässige Umgebungstemperatur | -10,00 °C |
---|---|
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 50,00 °C |
Bruttogewicht | 27,00 kg |
---|