NORDAC FLEX SK 200E-551-340-A
Materialnummer 275226312
Produktattribute
Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 200E-551-340-A |
---|
Interner Bremsgleichrichter | Nein |
---|---|
Wirkungsgradklasse | IE2 |
Netzversorgung | 3~ 380 … 500 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Art der Steuerspannung | Interne 24V |
Schutzart der Antriebselektronik | IP55 |
Bremschopper | Ja |
Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
Integrierte Busanbindungen | USS, RS232, ModBus |
Digitale Eingänge | 4 |
Digitale Ausgänge | 2 |
Analoge Eingänge | 2 |
PTC Eingang | Ja |
Schnittstelle für Drehgeber | HTL |
Länge | 330 mm |
---|---|
Ausgangsstrom (RMS) | 12,50 A |
Ausgangsstrom (FLA) | 11,00 A |
Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
Nennleistung | 5,50 kW |
Nennleistung | 7,50 HP |
Min. zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
Höhe | 144 mm |
Breite | 218 mm |
Bruttogewicht | 5,50 kg |
---|
Zertifizierungen der Drive Electronics | UL-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, cTick, EAC-Kennzeichnung, RoHS, CSA-Zertifizierung, RCM, UkrSEPRO, UKCA-Zertifizierung, EACex-Zertifizierung |
---|---|
Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
---|---|
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Ja |
Positionierung mit POSICON | Ja |
Bremsenmanagement | Ja |
Integrierte PLC | Ja |