NORDAC PRO SK 535E-151-340-A
Materialnummer 275920150
Produktattribute
| Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 535E-151-340-A |
|---|
| Schnittstelle für Drehgeber | HTL, TTL, CANopen |
|---|---|
| Digitale Eingänge | 7 |
| Analog/Digital Eingänge | 2 |
| Analoge/Digitale Ausgänge | 1 |
| Relais | 2 |
| PTC Eingang über digitalen Eingang | Ja |
| PTC Eingang | Nein |
| Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
| Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes | 180 Ω |
|---|---|
| Nennleistung | 1,50 kW |
| Nennleistung | 2,00 HP |
| Netzversorgung | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
| Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig | 0,00 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig | 0,00 A |
| Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig | 5,60 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig | 5,20 A |
| Ausgangsstrom (RMS) | 4,00 A |
| Ausgangsstrom (FLA) | 3,60 A |
| Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
| Wirkungsgradklasse | IE2 |
| Schutzart der Antriebselektronik | IP20 |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Min. Lagerungs- und Transporttemperatur | -20 °C |
| Max. Lagerungs- und Transporttemperatur | 60 °C |
| Höhe | 260 mm |
| Breite | 74 mm |
| Tiefe | 153 mm |
| Bruttogewicht | 1,80 kg |
|---|
| Zertifizierungen der Drive Electronics | cUL, cTick, RoHS, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung |
|---|---|
| Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
| Bremschopper | Ja |
|---|---|
| Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
| Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Ja |
| Positionierung mit POSICON | Ja |
| Bremsenmanagement | Ja |
| Integrierte PLC | Ja |