NORDAC ACCESS BT SK TIE5-BT-STICK
N.º de pieza 275900120
El adaptador por Bluetooth SK TIE5-BT-STICK sirve para establecer una conexión inalámbrica entre variadores de frecuencia y dispositivos móviles (p. ej. smartphone, tablet). Junto con la NORDCON APP, permite parametrizar el variador de frecuencia conectado . No es posible controlar el accionamiento.
Además, mediante el SK TIE5-BT-STICK pueden transmitirse registros de datos de parametrización de un variador de frecuencia a otro . También permite transferir los parámetros entre un accionamiento y un PC.
Características del producto
| Descripción técnica | TERMINAL EXTENSION SK TIE5-BT-STICK |
|---|
| Temperatura ambiente mín. admitida | -10 °C |
|---|---|
| Temperatura ambiente máx. admitida | 50 °C |
| Peso bruto | 0,01 kg |
|---|