112 MP/4 - IEC B3 - 400/690V - BRE 40Nm

Numéro de référence 36010129


Attributs de produit

Description technique 112MP/4 P735 B3 400/690 TF 2/I FDB40

Position du presse-étoupe (métrique) Presse-étoupe en I
Type de moteur Asynchrone
Taille du moteur 112
Classe d'efficacité IE3
Frein Avec frein
Moteur frein Oui
Indice de protection du frein IP55
Classe de protection du moteur IP55
Classe d'isolation F
Mode de fonctionnement S1
Exécution mécanique IEC
Type de bride de moteur IEC B3

Couple de freinage nominal 40 Nm
Cosinus phi 1 0,83
IA / IN 1 7,5
Tension nominale du moteur 400/690
Rendement à 50% de la charge nominale 88,9
Rendement à 75% de la charge nominale 89,2
Rendement à 100% de la charge nominale 88,6
Fréquence nominale 50 Hz
Puissance 4,00 kW
Vitesse de rotation du moteur 1.440 r/min

Protection thermique du moteur 1 x 3 Sondes thermiques (TF)
Position de la boîte à bornes Position de la boîte à bornes en 2

Poids brut 43,00 kg

Fulfilled certificates and conformities Marquage CE

Derniers consultés

Réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI - SK 1SI40 i = 5,00 - 1,000"

NORDAC PRO SK 515E-112-340-O

NORDAC BASE SK 180E-250-340-B-C