71 LP/4 - IEC B14 - C120 - 230/400V - BRE 5Nm
Materialnummer 32510066
Produktattribute
| Technische Beschreibung | 71 LP/4 P771 230/400 TF FDB5 |
|---|
| Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
|---|---|
| Motorart | Asynchron |
| Motorbaugröße | 71 |
| Wirkungsgradklasse | IE3 |
| Motorbremse | Mit Bremse |
| Bremsmotor | Ja |
| Schutzart der Bremse | IP55 |
| Schutzart des Motors | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Betriebsart des Motors | S1 |
| Mechanische Ausführung | IEC |
| Flanschtyp des Motors | IEC B14 |
| Bremsmoment | 5 Nm |
|---|---|
| Cosinus phi 1 | 0,76 |
| IA / IN 1 | 5,0 |
| Motornennspannung (V) | 230/400 |
| Wirkungsgrad (50% PN) | 72,8 |
| Wirkungsgrad (75% PN) | 76,7 |
| Wirkungsgrad (100% PN) | 77,3 |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 0,37 kW |
| Motordrehzahl | 1.405 r/min |
| Thermischer Motorschutz | Thermofühler |
|---|---|
| Klemmenkastenlage | Klemmenkastenlage bei 1 |
| Bruttogewicht | 9,20 kg |
|---|
| Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung |
|---|