NORDAC BASE SK 180E-250-340-B-C

Materialnummer 275234853

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung FREQUENZUMR SK 180E-250-340-B-C

Schnittstelle für Drehgeber Ohne
Digitale Eingänge 3
Digitale Eingänge/Ausgänge 2
Digitale Ausgänge 2
Analoge Eingänge 2
Analog/Digital Eingänge 2
PTC Eingang Ja
Interner Bremsgleichrichter Nein
Integrierte Busanbindungen RS232, USS, ModBus, Interbus
Industrial Ethernet Optional
Verfügbare Diagnoseschnittstellen RS232 / RS485

Nennleistung 0,25 kW
Nennleistung 0,33 HP
Netzversorgung 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig 0,00 A
Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig 0,00 A
Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig 2,00 A
Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig 2,00 A
Ausgangsstrom (RMS) 1,20 A
Ausgangsstrom (FLA) 1,10 A
Max. Ausgangsfrequenz 400,00 Hz
Wirkungsgradklasse IE2
Schutzart der Antriebselektronik IP66
Min. zulässige Umgebungstemperatur -25 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei S3-70% 10min 50 °C
Min. Lagerungs- und Transporttemperatur -25 °C
Max. Lagerungs- und Transporttemperatur 60 °C
Länge 221 mm
Höhe 101 mm
Breite 154 mm

Bruttogewicht 2,20 kg

Zertifizierungen der Drive Electronics UL-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, cUL, EAC-Kennzeichnung, RoHS
Erfüllte EMV Norm EN 61800-3

Art der Steuerspannung Interne 24V
Bremschopper Ja
Stromvektorregelung (ISD Regelung) Ja
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) Nein
Integrierte PLC Ja

Zuletzt angesehen

SK 1SI63 - Abtriebsflansch B5 160mm, Vorsprung mit D=110mm

NORDAC FLEX SK 210E-550-123-A