80 LP/4 - IEC B3 - 230/400V

Codice n. 33510191

Disponibilità: -

Loading...

Data disponibilità stimata: -

Loading...


Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 80 LP/4 P732 B3 230/400 TF 2/I

Posizione passacavo Passacavo in I
Coseno phi 1 0,72
IA / IN 1 5,4
Tensione nominale del motore (V) 230/400
ETA 50% Tensione di carico nominale 83,7
ETA 75% Tensione di carico nominale 84,7
Ampia gamma di tensione di carico al 100% 83,7
Frequenza nominale 50 Hz
Potenza 0,75 kW
Velocità motore 1.415 r/min
Tipo motore Asincrono
Taglia motore 80
Classe di efficienza IE3
Motore autofrenante No
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore IEC
Tipo di flangia motore IEC B3

Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F

Protezione termica del motore Termistori
Posizione della scatola morsettiera Posizione della morsettiera in 2

Peso lordo 11,00 kg

Fulfilled certificates and conformities Marcatura CE

Visto in precedenza

132 SP/4 - IEC B3 - 400/690V

NORDAC PRO SK 511E-750-340-A-CP