132 SP/4 - IEC B3 - 400/690V

Numéro de référence 36310192


Attributs de produit

Description technique 132SP/4 P736 B3 400/690 TF 2/I

Position du presse-étoupe (métrique) Presse-étoupe en I
Type de moteur Asynchrone
Taille du moteur 132
Classe d'efficacité IE3
Moteur frein Non
Classe de protection du moteur IP55
Classe d'isolation F
Mode de fonctionnement S1
Exécution mécanique IEC
Type de bride de moteur IEC B3

Cosinus phi 1 0,80
IA / IN 1 8,6
Tension nominale du moteur 400/690
Rendement à 50% de la charge nominale 90,6
Rendement à 75% de la charge nominale 91,5
Rendement à 100% de la charge nominale 90,9
Fréquence nominale 50 Hz
Puissance 5,50 kW
Vitesse de rotation du moteur 1.465 r/min

Protection thermique du moteur 1 x 3 Sondes thermiques (TF)
Position de la boîte à bornes Position de la boîte à bornes en 2

Poids brut 55,00 kg

Fulfilled certificates and conformities Marquage CE

Derniers consultés

NORDAC PRO SK 511E-750-340-A-CP