NORDAC PRO SK 500P-551-340-A
Numer części 275290312
Cechy produktu
| Opis techniczny | INVERTER SK 500P-551-340-A |
|---|
| Interfejs enkodera | HTL, CANopen |
|---|---|
| wejścia cyfrowe | 5 |
| Wejścia analogowe / cyfrowe | 2 |
| Wyjścia analogowe / cyfrowe | 1 |
| Wyjście przekaźnikowe | 2 |
| Wejście PTC przez wejście cyfrowe | Tak |
| Wejście PTC | Nie |
| Zintegrowane połączenia magistrali | CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus |
| Przemysłowy Ethernet | Nie |
| Dostępne interfejsy diagnostyczne | RJ12 |
| Waga brutto | 2,60 kg |
|---|
| Min. Rezystancja przyłączeniowa rezystora hamującego | 60 Ω |
|---|---|
| Zmniejszenie | 5,50 kW |
| Zmniejszenie | 7,50 HP |
| Zasilanie sieciowe | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
| Prąd wejściowy (RMS) - 1 faza | 0,00 A |
| Prąd wejściowy (FLA) - 1 faza | 0,00 A |
| Prąd wejściowy (RMS) - 3 fazy | 14,90 A |
| Prąd wejściowy (FLA) - 3 fazy | 13,70 A |
| Prąd wyjściowy (RMS) | 12,50 A |
| Prąd wyjściowy (FLA) | 11,60 A |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400,00 Hz |
| Klasa sprawności | IE2 |
| Stopień ochrony elektroniki napędowej | IP20 |
| Min. dopuszczalna temperatura otoczenia | -10 °C |
| Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia | 40 °C |
| Maks. Dopuszczalna temperatura otoczenia przy S3-70% 10 min | 50 °C |
| Min. Temperatura przechowywania i transportu | -20 °C |
| Maksymalna temperatura przechowywania i transportu | 60 °C |
| wysokość | 286 mm |
| szerokość | 91 mm |
| Głębokość | 175 mm |
| Certyfikaty | RoHS, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC, Certyfikat CSA, RCM, UkrSEPRO, Certyfikat UKCA |
|---|---|
| Spełniony standard EMC | EN 61800-3 |
| Funkcje bezpieczeństwa | Bez |
|---|---|
| Rodzaj napięcia sterującego | Wewnętrzne 24 V |
| Czoper hamowania | Tak |
| Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) | Tak |
| Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) | Tak |
| Sterowanie pozycjonowaniem POSICON | Tak |
| Sterowanie hamulcem | Tak |
| Funkcjonalność PLC | Tak |