NORDAC PRO SK 515E-112-340-O

Numer części 275721104


Cechy produktu

Opis techniczny INVERTER SK 515E-112-340-O

Interfejs enkodera HTL
wejścia cyfrowe 5
Wejścia analogowe / cyfrowe 2
Wyjścia analogowe / cyfrowe 1
Wyjście przekaźnikowe 2
Wejście PTC przez wejście cyfrowe Tak
Wejście PTC Nie
Dostępne interfejsy diagnostyczne RS232 / RS485

Waga brutto 13,00 kg

Min. Rezystancja przyłączeniowa rezystora hamującego 29 Ω
Zmniejszenie 11,00 kW
Zmniejszenie 15,00 HP
Zasilanie sieciowe 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Prąd wejściowy (RMS) - 1 faza 0,00 A
Prąd wejściowy (FLA) - 1 faza 0,00 A
Prąd wejściowy (RMS) - 3 fazy 33,60 A
Prąd wejściowy (FLA) - 3 fazy 29,40 A
Prąd wyjściowy (RMS) 24,00 A
Prąd wyjściowy (FLA) 21,00 A
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400,00 Hz
Klasa sprawności IE2
Stopień ochrony elektroniki napędowej IP20
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia 40 °C
Min. Temperatura przechowywania i transportu -20 °C
Maksymalna temperatura przechowywania i transportu 60 °C
wysokość 357 mm
szerokość 162 mm
Głębokość 224 mm

Certyfikaty cUL, cTick, RoHS, Certyfikat UL, Oznakowanie CE, Oznakowanie EAC
Spełniony standard EMC EN 61800-3

Czoper hamowania Tak
Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) Tak
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) Nie
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON Nie
Sterowanie hamulcem Tak
Funkcjonalność PLC Nie

Wcześniej oglądane

NORDAC PRO SK 500P-750-340-A

NORDAC PRO SK 500E-111-112-O