Réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI - SK 1SI63 i = 30,00 - 1,4375"
Numéro de référence 60692300
Attributs de produit
| Description technique | UNIWORM 1SI63 I= 30 1.4375 INCH |
|---|
| Identification du type de réducteur | SK 1SI63 |
|---|---|
| Dimensions de l'arbre de sortie | 1.4375" |
| Système d'unités | Imperial |
|---|---|
| Rapport de réduction | 30 |
| Poids brut | 7,80 kg |
|---|