160 LP/4 - IEC B3 - 400/690V
Materialnummer 37450193
Produktattribute
| Technische Beschreibung | 160LP/4 P737 B3 400/690 TF 2/I |
|---|
| Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
|---|---|
| Motorart | Asynchron |
| Motorbaugröße | 160 |
| Wirkungsgradklasse | IE3 |
| Bremsmotor | Nein |
| Schutzart des Motors | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Betriebsart des Motors | S1 |
| Mechanische Ausführung | IEC |
| Flanschtyp des Motors | IEC B3 |
| Cosinus phi 1 | 0,85 |
|---|---|
| IA / IN 1 | 9,1 |
| Motornennspannung (V) | 400/690 |
| Wirkungsgrad (50% PN) | 92,3 |
| Wirkungsgrad (75% PN) | 92,8 |
| Wirkungsgrad (100% PN) | 92,3 |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 15,00 kW |
| Motordrehzahl | 1.465 r/min |
| Thermischer Motorschutz | Thermofühler |
|---|---|
| Klemmenkastenlage | Klemmenkastenlage bei 2 |
| Bruttogewicht | 130,00 kg |
|---|
| Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung |
|---|